Anwendung
- Lötbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich mit Fokus auf automatisierte Bestückung
- Vorteilhafte Stromverteilung in untere Lagen bei Multi Layer Anwendungen
- Robuste, mechanische Hochstromverbindungen
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Messing |
Oberfläche | Zinn |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Lose; Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74650073 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 3 | M3 | 2.5 | 4 | 746701 | |
![]() | 74650073R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 3 | M3 | 2.5 | 4 | – | |
![]() | 74650074 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 3 | M4 | 2.5 | 4 | – | |
![]() | 74650074R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 3 | M4 | 2.5 | 4 | – | |
![]() | 74650094 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 3.5 | M4 | 3 | 8 | 746701 | |
![]() | 74650094R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 3.5 | M4 | 3 | 8 | – | |
![]() | 74655095 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 4 | M5 | 3.5 | 8 | – | |
![]() | 74655095R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 4 | M5 | 3.5 | 8 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 74650073 | SPEC |
![]() | 74650073R | SPEC |
![]() | 74650074 | SPEC |
![]() | 74650074R | SPEC |
![]() | 74650094 | SPEC |
![]() | 74650094R | SPEC |
![]() | 74655095 | SPEC |
![]() | 74655095R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Design Kit | Muster |
---|
Anwendungen, Eigenschaften & Ausführung
Anwendungen
REDCUBE SMD und THR sind das Resultat der stetig wachsenden Nachfrage nach Hochstromkontakten in Kombination mit einem vollautomatisierten und zeitsparenden Verarbeitungsprozess.
- Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
- 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
Überzeugende Eigenschaften
REDCUBE SMD werden großflächig an das Lötpad angebunden. Dies gewährleistet niedrige Übergangswiderstände, geringe Eigenerwärmung und begünstigt das Gesamttemperaturverhalten auf der Leiterplatte. Dadurch wird eine hohe Packungsdichte erreicht.
- Einfache und schnelle automatisierte Bestückung
- Hohe Packungsdichte und geringe Bauhöhe
- Effizienter und zeitsparender Lötprozess
- 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
- Tape & Reel
Spezielle Ausführung
Das spezielle Design von REDCUBE THR sorgt für beste Löteigenschaften und mechanische Stabilität. REDCUBE THR werden aus dem Vollen gefräst und haben ein deutlich höheres Anzugsmoment als Bauteile mit gestanzten Kontakten. Neben REDCUBE THR bietet kein anderes vergleichbares Bauteil auf dem Markt Stromtragfähigkeit in dieser Höhe verbunden mit der vollautomatischen Bestückung.
- Optimale Stromverteilung bis in die unteren Lagen bei Multilayer Anwendungen
- Vollautomatisierter Reflow-Lötprozess
- Hohe mechanische Stabilität
- Geringe Bauhöhe
- Tape & Reel
- Geringe Wärmeentwicklung
Videos
#askLorandt erklärt: REDCUBE THR Hochstromkontakte
Videos
REDCUBE Terminals - Innovative High Power Contacts
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: THR-Löten erklärt! Anforderungen - Verarbeitungsprozess - Vorteile
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A