| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 01_00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | H (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74279202 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0.9 | 500 | – | – | 120 | 200 | 400 MHz | 3400 | 0.1 | Hochgeschwindigkeit | ||
![]() | 74438343022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 1.65 | 3.3 | 225 | 70 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | 0.27 | – | ||
![]() | 150141M173100 | SPEC | – | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear | Rot & Grün & Blau | 465 | 515 | 635 | 470 | 520 | 625 | 230 | 950 | 270 | – | 3.2 | 3.2 | 2 | AlInGaP + InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | Tape and Reel | – | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 865060445005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | 100 µF | 25 | 2000 | 300 | 360 | 25 | 14 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 68610514422 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 1.00 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Tape and Reel | 5 | 1 | – | 1000 | 125 | 20 | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 68711014522 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.4 | Tape and Reel | 10 | 0.5 | – | 500 | 50 | 20 | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 140356145100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-OCPT SOP-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | Optocoupler Phototransistor |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74279202 | SPEC | |
![]() | 74438343022 | SPEC | |
![]() | 150141M173100 | SPEC | – |
![]() | 865060445005 | SPEC | |
![]() | 68610514422 | SPEC | – |
![]() | 68711014522 | SPEC | – |
![]() | 140356145100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | H (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|