ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypTOP LEDProduktserieWL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear

WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear ERWEITERT

WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
NEU 2121 - - - SMT
3528 3.5 2.8 1.9 SMT
5050 5.4 5 1.5 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Schutzstrombedarf
  • Schnellwechseln
  • Keine UV/IR-Strahlung
  • Hohe Helligkeit
  • Individuelle RGB Steuerung
  • Kompakte Verpackungseinheit
  • LED mit schwarzer Oberfläche

Anwendung

  • Taschenlampen
  • Blinkschalter
  • Gerätekennzeichen
  • Akzent- oder dekorative LED Beleuchtung
  • elektronische Beschilderung
  • Videobildschirme
  • Hintergrundbeleuchtung für LCDs, PDAs und TVs
  • Öfen, Mikrowellen
  • Straßenlaternen
  • Ideal für laterale Kopplung in Lichtleiter

Artikeldaten

Alle
2121
3528
5050
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster
150141M173100SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 230 950 270 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 1209999003
150151
150505M173300SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 350 1300 800 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 1209999003
150151
150352M173300SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 400 1700 750 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 120150151
150352M173303SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 600 1900 500 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 120
150141M173103SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 470 525 625 470 525 625 550 2000 900 3.2 3.2 2.2 AlInGaP + InGaN 120
150212M173123SPEC
4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 515 630 470 530 620 220 1100 340 2.8 2.8 2 AlInGaP + InGaN 120
Artikel Nr. Daten­blatt
150141M173100SPEC
150505M173300SPEC
150352M173300SPEC
150352M173303SPEC
150141M173103SPEC
150212M173123SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: