IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies 2ED2184 | Demoboard EVAL-2ED2184

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision01

Typische Anwendungen

  • gate driver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691250910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp Rising Cage Clamp PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C bis zu +120 °C 9.52 28.56 3 Horizontal 32 Karton
860240472001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF 25 -40 °C bis zu +105 °C 2 11 5000 100 5.5 14 5 Ammopack
61300711121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header1000 MΩ 2.54 17.78 7 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
890303425004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren100 nF 630 504 28 19 GΩ -40 °C bis zu +85 °C 15 18 6 12 4 Karton
860241481006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren33 µF 450 -25 °C bis zu +105 °C 7.5 21 10000 883 694 20 18 Ammopack
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster