LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +85°C
- Selbstheilende Eigenschaften
- Produktserie im hohen Spannungsbereich mit breitem Spektrum an Kapazitätswerten
- Montagetyp: Boxed THT
- Dielektrikum: Polyester
- Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Befilterung
- Glättung
- z.B. Monitor, Vorschaltgerät
Artikeldaten
Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890493422002CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | 1000 | – | 160 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | 890020 | ||
| 890493423001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | 1000 | – | 83 | 1 | 9000 MΩ | 10 | 13 | 5 | 11 | Lose | – | ||
| 890493425001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | 1000 | – | 27 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 5 | 11 | Lose | – | ||
| 890303422005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | 630 | – | 100 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890283422001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | 400 | – | 44 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890303423005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | 630 | – | 52 | 1 | 9000 MΩ | 10 | 13 | 5.5 | 11 | Karton | 890020 | ||
| 890283423001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 400 | – | 34 | 1 | 9000 MΩ | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | 890020 | ||
| 890303425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 630 | – | 28 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890493425009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | 1000 | – | 44 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
| 890283422005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | 400 | – | 46 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | 890020 | ||
| 890273423002CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 250 | – | 23 | 1 | 9000 MΩ | 10 | 13 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890283425002CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 400 | – | 12 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890493426011CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 1000 | – | 27 | 1 | 9000 MΩ | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890020 | ||
| 890273422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | 250 | – | 38 | 1 | 9000 MΩ | 7.5 | 10.5 | 6 | 12 | Karton | – | ||
| 890273425001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | 250 | – | 8 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 5 | 11 | Karton | – | ||
| 890283426004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | 400 | – | 11 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
| 890303426008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | 630 | – | 20 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | – | ||
| 890493427007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | 1000 | – | 22 | 1 | 3000 Ω*F | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | 890020 | ||
| 890283425008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | 400 | – | 18 | 1 | 3000 Ω*F | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
| 890273425007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | 250 | – | 11 | 1 | 3000 Ω*F | 15 | 18 | 7 | 13 | Karton | 890020 | ||
| 890283426008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | 400 | – | 13 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | 890020 | ||
| 890303427009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 µF | 630 | – | 17 | 1 | 3000 Ω*F | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | 890020 | ||
| 890263425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | 100 | – | 9 | 1 | 3000 Ω*F | 15 | 18 | 8.5 | 15 | Karton | 890020 | ||
| 890263426001CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | 100 | – | 5 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 6 | 15 | Karton | – | ||
| 890263426003CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | 100 | – | 5 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 7 | 16.5 | Karton | 890020 | ||
| 890283427007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | 400 | – | 11 | 1 | 3000 Ω*F | 27.5 | 31 | 15 | 24.5 | Karton | – | ||
| 890303428008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | 630 | 504 | 12 | 1 | 909.09 MΩ | 37.5 | 42 | 17 | 30 | Karton | – | ||
| 890273427005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | 250 | – | 6 | 1 | 3000 Ω*F | 27.5 | 31 | 11 | 20 | Karton | – | ||
| 890493428013CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | 1000 | 800 | 16 | 1 | 638.3 MΩ | 37.5 | 42 | 31 | 43 | Karton | – | ||
| 890283428007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 µF | 400 | 320 | 9 | 1 | 441.18 MΩ | 37.5 | 42 | 20.5 | 34 | Karton | 890020 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 890493422002CS | SPEC | |
| 890493423001CS | SPEC | |
| 890493425001CS | SPEC | |
| 890303422005CS | SPEC | |
| 890283422001CS | SPEC | |
| 890303423005CS | SPEC | |
| 890283423001CS | SPEC | |
| 890303425004CS | SPEC | |
| 890493425009CS | SPEC | |
| 890283422005CS | SPEC | |
| 890273423002CS | SPEC | |
| 890283425002CS | SPEC | |
| 890493426011CS | SPEC | |
| 890273422002CS | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 890273425001CS | SPEC | |
| 890283426004CS | SPEC | |
| 890303426008CS | SPEC | |
| 890493427007CS | SPEC | |
| 890283425008CS | SPEC | |
| 890273425007CS | SPEC | |
| 890283426008CS | SPEC | |
| 890303427009CS | SPEC | |
| 890263425004CS | SPEC | |
| 890263426001CS | SPEC | |
| 890263426003CS | SPEC | |
| 890283427007CS | SPEC | |
| 890303428008CS | SPEC | |
| 890273427005CS | SPEC | |
| 890493428013CS | SPEC | |
| 890283428007CS | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz