IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2ED3146MC12L | Demoboard Eval-2ED3146MC12L-SiC

Dual-channel isolated gate driver IC with dead-time control

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung14-16 V
Schaltfrequenz100 kHz
Ausgang 135 V
IC-Revision1.01

Beschreibung

This evaluation board is designed to evaluate the 2ED3146MC12L isolated gate driver IC in a half-bridge configuation. This board includes one 2ED3146MC12L, two IMZA120R020M1H CoolSiC™ 1200 V SiC Trench MOSFETs, and a galvanically isolated on-board power supply generated with the EiceDRIVER Power 2EP130R transformer driver IC. The board can be used to evaluate other ICs from the 2ED314xMC12L family by replacing the gate driver IC.

Eigenschaften

  • Dual-channel isolated gate driver
  • To be used with 600 V/650 V/1200 V/1700 V/2300 V IGBTs, Si, and SiC MOSFETs
  • Up to 6.5 A typical peak output current
  • 39 ns propagation delay with 5 ns channel-to-channel delay mismatch (skew)
  • 35 V absolute maximum output supply voltage
  • High common-mode transient immunity, CMTI > 200 kV/µs
  • Active shutdown and short circuit clamping
  • Galvanically isolated coreless transformer gate driver
  • 3.3 V and 5 V input supply voltage
  • 8 mm input-to-output and 3.3 mm channel-to-channel creepage and clearance
  • Safety certification
  • UL 1577 (File 311313) with VISO,test = 6840 V (rms) for 1 s, VISO = 5700 V (rms) for 60 s
  • Reinforced insulation according to IEC 60747-17 (Certificate no. 40055138) with VIORM = 1767 V(peak)

Typische Anwendungen

  • Rail power supplies, Ev charging
  • AC and brushless DC motor drives, High voltage DC-DC converters and DC-AC inverters
  • Solar inverters
  • Server and telecom switched-mode power supplies (SMPS), UPS systems
  • Commercial air conditioners (CAC)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
∫Udt(Vµs)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform6.3 x 7.7 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verlustfaktor16 %
Isolationswiderstand1 MΩ
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
VersionSMT 
Endurance 1000
Rippelstrom102 mA
Leckstrom5 µA
Durchmesser6.3 mm
MontageartV-Chip SMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform2015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge15.32 mm
Breite20.48 mm
Höhe10.3 mm
Input Voltage 15
Ausgangsspannung 120.5 V
Ausgangsspannung 220.5 V
Totale Ausgangsleistung6 W
Koppelkapazität1.6 pF
Induktivität470 µH
Spannung-µSekunde74 Vµs
Switching Frequency 65
Übersetzungsverhältnis1.4:1:1 
VersionFull-Bridge 
IC-Referenz2EP130R 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen