IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies 6EDL714 | Demoboard EVAL_6EDL7141_1KW_36V

Battery-powered applications using 6EDL7141 smart gate driver

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung12-40 V
Ausgang 140 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

EVAL_6EDL7141_1KW_36V is a standalone board with MOTIX™ 6EDL7141 smart gate driver from Infineon. MOTIX™ 6EDL7141 integrates buck and linear regulators, charge pumps for both high- and low-side MOSFETs, and current sense amplifiers for three phases. You have the flexibility to select the MCU that is suitable for your system requirements.

Eigenschaften

  • Integrated MOTIX™ 6EDL7141 driver
  • OptiMOS™ BSC012N06NS power MOSFET
  • 3 shunts or 1 shunt for current sensing
  • SPI_LINK interface
  • MADK-M1 interface

Typische Anwendungen

  • Robotic lawn mowers, Robotics, RC toys, consumer drones and multi-copters
  • Battery powered power tools and gardening tools
  • Pumps and fans

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT 0.8 0.7
74437324220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 1.3 1.45 2.35 500 14 SMT 4.06 1.8 2
74655095RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread THR 10 4 M5 3.5 8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
74437324220SPEC
74655095RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster