Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 36-42 V |
Schaltfrequenz | 20 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 1 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EVAL_6EDL7141_FOC_3SH features fully configurable operating parameters with on-board debugger ready for direct USB connection to PC. The BLDC motor drive board uses sensor-less FOC based on the MOTIX™ 6EDL7141 smart three-phase driver.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Micro USB 2.0 Type AB Horizontal | Micro USB 2.0 | Type AB | Receptacle | 5 | SMT | – | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 74279267 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | SMT | 500 | – | – | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | High Speed |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 74279267 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|