IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (98)

Infineon Technologies CYPD3171-24LQXQ | Demoboard EZ-PD™ CCG3PA

EZ-PD™ CCG3PA USB-C PPS 39W Dual Port Car Charger (Power Adapter) Reference Design

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung8-23 V
Ausgang 120 V / 3 A

Beschreibung

The CCG3PA 39W USB-C/USB-A car charger (power adapter) reference design is a receptacle based USB Type-C PPS power adapter which supports 27W(9V, 3A) max power profile, along with a legacy Type-A port which supports 12W(5V, 2.4A) max power profile. The reference design is DC to DC based design. Major components on the board are Cypress EZ-PD CCG3PA(CYPD3175-24LQXQ) controller and ActiveSemi ACT5101/ACT2861 buck-boost power controller.CCG3PA regulates the VBUS voltage by controlling the feedback node of the ACT5101/ACT2861 DC-DC controller. CCG3PA monitors and handles fault protection like Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Current and Short-Circuit. CCG3PA controls VBUS discharge with integrated discharge resistors. The application firmware for this solution is developed using CCGx Power SDK 3.0.2 and any further customization can be done using the EZ-PD™ Configuration utility. CCG3PA CYPD3175-24LQXQ for this solution is available in 24-QFN package.

Eigenschaften

  • Delivers up to 39W of power to charge USB PD3.0/QC 4.0/Apple charger enabled mobile phones
  • Supports USB Power Delivery 3.0 for Programmable Power Supply (PPS)
  • Supports Qualcomm Quick Charge (QC) 4.0, AFC and Apple Charging
  • Integrates VBUS-to-CC short protection
  • Reduces BOM with integrated:
    • Feedback amplifier to directly drive DC-DC power controller
    • Low-side current sense amplifier
    • Legacy charge support on DP/DM lines
    • ESD on VBUS, CC and DP/DM
  • Integrated P-FETs in the ACT5101/ACT2861 buck-boost power controller

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartAnwendungInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Z
(mΩ)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
74439346100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 10 6.4 9.7 26.5 29.15 18 SMT -40 °C bis zu +125 °C 6.65 2 6.1 5
860010373010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 16 2000 -40 °C bis zu +85 °C 308 35.2 16 2.5 6.3 11 Ammopack
860010473007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 25 2000 -40 °C bis zu +85 °C 209 25 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 25 2000 -40 °C bis zu +85 °C 310 55 14 2.5 6.3 11 Ammopack
865080445010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT100 µF 25 2000 -55 °C bis zu +105 °C 290 25 14 6.3 7.7 380 15" Tape & Reel
61300511121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 2.54 12.7 5 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
62900416021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT SMT USB 2.0 Type A 1.5 30 -40 °C bis zu +105 °C 4 Receptacle Horizontal 1.5 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartAnwendungInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Z
(mΩ)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster