| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 198-264 V |
| Schaltfrequenz | 180 kHz |
| IC-Revision | 1.0 |
Infineon’s REF_XDPS2201_170W_BPA is a highly efficient 170 W single-stage hybrid-flyback reference design aimed for 24 V and 36 V Li-Ion battery packs typically found in chargers for e-bikes or power tools.The design incorporates a digital controller, XDP™ XDPS2201, with multi-mode operation and two 600 V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFETs (IPA60R280P7S) that combine excellent efficiency and ease of use.
Topology: Hybrid flyback (asymmetric half-bridge)Input:VIN = 198 – 264 VAC, 50..60 HzStandby < 250 mW @ 230 V at no loadOutput:VOUT= 18…42 V, Iout = 0.4…4.0 A CC, POUT = 170 WVAUX= 5 V / 500 mAEfficiency: >95% @230 VACat full load
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | ISAT,10% (A) | Version | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | RESR (mΩ) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438343022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 1.65 | 3.3 | 225 | 70 | 80 | 1.65 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | 2.2 | 270 | – | – | – | 2 | 1.6 | 1 | SMT | ||
![]() | 691412120003B | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires | 3 | Schraublos | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | – | Karton | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | THT | |
![]() | 7448040515 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 15000 | 40 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 28 | 19 | 32 | THT | ||
![]() | 691322310004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | 4 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.81 | – | Karton | – | – | – | – | 10.5 | – | – | – | – | – | 16.43 | – | – | THT | |
![]() | 613007143121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 7 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Tray | – | Single | – | Buchsenleiste | 3 | – | – | – | – | – | 18.28 | – | – | THT | |
![]() | 7447462101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 457 | 7.1 | 120 | 0.8 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 100 | 650 | – | – | NiZn | 6 | 6 | 8.5 | THT | ||
![]() | 860010473011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 2000 | 310 | 55 | 14 | 2.5 | 6.3 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 11 | – | – | – | ||
![]() | 860020572006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | 2000 | 110 | 16.45 | 12 | 2 | 5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | 11 | – | – | – | ||
![]() | 860021374008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | 2000 | 48 | 56.4 | 15 | 3.5 | 8 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | 11.5 | – | – | – | ||
![]() | 875075155009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 820 µF | 2000 | 5200 | 1033.2 | 10 | 8.3 | 8 | 15" Tape & Reel | 8 | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | 11.7 | 8.3 | – | V-Chip SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438343022 | SPEC | |
![]() | 691412120003B | SPEC | – |
![]() | 7448040515 | SPEC | |
![]() | 691322310004 | SPEC | – |
![]() | 613007143121 | SPEC | – |
![]() | 7447462101 | SPEC | |
![]() | 860010473011 | SPEC | |
![]() | 860020572006 | SPEC | |
![]() | 860021374008 | SPEC | |
![]() | 875075155009 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | ISAT,10% (A) | Version | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | RESR (mΩ) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|