IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (98)

Infineon Technologies ICE5AR4770BZS | Demoboard EVAL-M1-IM535

iMOTION™ modular application

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Schaltfrequenz100 kHz
Ausgang 15 V / 0.5 A
Ausgang 212 V / 0.45 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL-M1-IM535 is an evaluation board to support customers during their first steps of designing applications with IM535-U6D Intelligent Power Module (IPM). As a part of iMOTION™ Modular Application Design Kit, the combination of this power board and matching control board EVAL-M1-101T creates an inverter system for evaluating the latest Infineon technologies. It features and demonstrates our CIPOS™ Mini IPM technology and Advanced Motion Control Engine (MCE 2.0) technology for permanent magnet motors drive over the full speed range.IM535-U6D, is one of the CIPOS™ Mini IPMs, which integrates a 3-phase inverter stage in a DIP 36x21D package. It incorporates TRENCHSTOP™ IGBT and anti-parallel diodes together with optimized SOI gate driver along with excellent thermal conduction and electrical isolation.

Eigenschaften

  • Power stage to drive 3-phase motor
  • 600 V blocking voltage IGBT
  • 3 KW output power
  • Standardized iMOTION™ MADK M1 platform interface
  • CIPOS™ Mini IPM (30A)
  • ROHS complian

Typische Anwendungen

  • Motor control and drives
  • Heating ventilation and air conditioning (HVAC)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324023002CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains5.6 nF X2 600 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 Karton 275 13 5 10 Boxed THT
890324026027CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains1 µF X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 Karton 275 26 11 20 Boxed THT
7448052303SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 23 3 3 300 2100 Nanokristallin 36 23 33 THT
861021386035SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren1000 µF -25 °C bis zu +105 °C 10 Tray 2000 2850 8000 20 35 400 60 Snap-In
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster