Topologie | Sperrwandler |
Ausgang 1 | 12 V / 0.5 A |
IC-Revision | 01 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 7 | 13 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447462100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | 10 | 2.5 | 2.6 | 0.08 | 28 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447452102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 | 9.5 | 13.5 | – | 1000 | 0.6 | 0.55 | 1.55 | 1.4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860020572004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 22 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 2 | 11 | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 61 | 7.7 | 12 | 5 | ||
![]() | 860021378013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 22 µF | 400 | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 5 | 20 | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 170 | 264 | 15 | 13 | ||
![]() | 860080473006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 100 µF | 25 | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 410 | 25 | 10 | 6.3 | ||
![]() | 860080475017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 560 µF | 25 | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 5 | 20 | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 1450 | 140 | 10 | 10 | ||
![]() | 140108146000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-OCPT LSOP-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.6 | 3.6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324023023 | SPEC | |
![]() | 7447462100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7447452102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 860020572004 | SPEC | |
![]() | 860021378013 | SPEC | |
![]() | 860080473006 | SPEC | |
![]() | 860080475017 | SPEC | |
![]() | 140108146000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Muster |
---|