Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 80-300 V |
Schaltfrequenz | 50-60 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 3.41 A |
Ausgang 2 | 5 V / 0.2 A |
IC-Revision | 1.0 |
This demostration board operates under a wide range input, and is developed to target offline SMPS application. The board features the new ICE5QR0680AZ PWM quasi resonant flyback CoolSET™ with 800V integrated MOSFET in DIP-7 package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750343401 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 750343401 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Muster |
---|