IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies ICE5QR1680BG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
Ausgang 212 V / 2.17 A
IC-RevisionER_1912_PL83_2001_072301

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a universal-input 27 W 12 V 5 V off-line Flyback converter using the newest fifth-generation Infineon Quasi-Resonant (QR) CoolSET™ ICE5QR1680BG. It offers high-efficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, a wide VCC operating range with fast start-up, robust line protection with input Over-Voltage Protection (OVP), and brown-out and various modes of protection for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5QR1680BG and its ease-of-use.

Eigenschaften

  • Novel quasi-resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • VCC pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE
  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
691102710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) 17.5
691412120002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires 2 Screwless PCB Nein 45° 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) 2
7447462022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 4.3 0.02 65 Schrumpfschlauch
7447462033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 3.3 4.7 4 0.025 48 Schrumpfschlauch
7447462047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 4.7 4.2 3.7 0.03 40 Schrumpfschlauch
7447462068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 6.8 3.3 3 0.034 32 Schrumpfschlauch
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691102710002SPEC
691412120002BSPEC
7447462022SPEC
7447462033SPEC
7447462047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7447462068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster