| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-300 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 1.92 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 0.2 A |
| IC-Revision | ER_1912_PL83_1912_082653 |
This document is an engineering report that describes a universal-input 24 W 12 V 5 V off-line Flyback converter using the newest fifth-generation Infineon Quasi-Resonant (QR) CoolSET™ ICE5QR2280BG. It offers high-efficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, a wide VCC operating range with fast start-up, robust line protection with input Over-Voltage Protection (OVP), and brown-out and various modes of protection for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5QR2280BG and its ease-of-use.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691102710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | 17.5 | – | – | – | – | |
![]() | 691412120002B | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires | 2 | Schraublos | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | 2 | – | – | – | – | |
![]() | 7447462022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 6.3 | 5.7 | 0.02 | 65 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7447462047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 0.03 | 40 | Schrumpfschlauch |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691102710002 | SPEC | – |
![]() | 691412120002B | SPEC | – |
![]() | 7447462022 | SPEC | |
![]() | 7447462047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|