| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 58 V / 2 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This reference board is based on a single-stage PFC flyback topology with secondary-side regulated (SSR) and constant current (CC) output. Universal input voltage range and wide output voltage range of 24 V to 58 V make it suitable for battery charger applications.
Universal input voltage rangeOutput voltage range from 24 V to 58 VSSR with adjustable CC output up to 2 AHigh PF and low harmonic currentsStandby power < 240 mW @ 230 VAC
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691322310004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header | 4 | Stiftleiste | Kabel | Nein | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | 3.81 | 16.43 | – | – | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 613007143121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 7 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 18.28 | – | – | Tray | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Single | – | Buchsenleiste | |
![]() | 890324025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | 470 nF | 275 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||
![]() | 890334025022CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | 150 nF | 310 | X2 | 210 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||
![]() | 890334025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | 220 nF | 310 | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 11.5 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ||
![]() | 7447480471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | – | – | 1014 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 470 | 1.15 | 1.3 | 0.52 | 1.8 | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010574011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 220 µF | 35 | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 385 | 77 | 8 | – | – | – | ||
![]() | 860080672001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 22 µF | 50 | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 220 | 11 | 5 | – | – | – | ||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 10 nF | 16 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 470 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Muster |
|---|