IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IKW40N65ET7 | Demoboard EVAL-M5-IGBT7

IGBT motor drives evaluation board in TO247 packages

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung340-180 V

Beschreibung

EVAL-M5-IGBT7 is a 3-phase inverter board for motor drive applications implemented with our 7th generation of TRENCHSTOPTM IGBT.For operating it, a control board equipped with the M5 32-pin interface connector such as the XMC DriveCard 4400 is needed.Jointly they feature and demonstrate usage of 7th generation of TRENCHSTOP™ IGBT in this application.The evaluation board was developed to support customers during their first steps designing applications with the TRENCHSTOP™ IGBT7 in discrete packages, such as the IKW40N65ET7 or IKW40N120CS7, and EiceDRIVER™ 1200 V isolated gate driver 1EDI20H12AH. The assembled discrete has a rated blocking voltage of up to 1200 V and the board supports all TRENCHSTOP™ IGBT7 in 3pin and 4pin TO247 packages.

Eigenschaften

  • 650 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 T7 in TO-247
  • Low inductive design
  • Isolated sensing with Δ∑-ADC
  • Overload and short-circuit hardware protection
  • Over temperature hardware protection
  • Rugged gate driver technology with stability against transient and negative voltage
  • Measurement test points compatible with standard oscilloscope probes

Typische Anwendungen

  • Energy Storage Systems
  • Industrial motor drives and controls
  • Uninterruptible Power Supplies (UPS)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L(µH)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC max.(Ω)
VR(V)
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, bifilar, 2
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität51 µH
Maximale Impedanz5500 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.16 Ω
Nennspannung80 V
AnwendungCAN 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, bifilar, 2
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität2000 µH
Maximale Impedanz9200 Ω
Nennstrom600 mA
Gleichstromwiderstand0.42 Ω
Nennspannung80 V
–
–Verfügbarkeit prüfen