IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies ILD8150E | Demoboard DEMO_IMR_BMSPWR_V1

Demo board for BMS power, utilized in Infineon Mobile Robot (IMR)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

This 44.4 V nominal voltage demo board, with a voltage range between 30 V and 50.4 V and a charging and discharging rate of 1 C & 5 C, is delivered in a modular design by combining the DEMO_IMR_BMSPWR_V1 power board (on this page) and the DEMO_IMR_BMSCTRL_V1 controller board, with the required software. The IMR uses two modular BMS solutions, supporting hot-swapping of the batteries, meaning that the robot never has to be powered off.

Eigenschaften

Overvoltage or undervoltage of a cellExternal NTC resistance measures faultsOpen load diagnostics error monitoringBalances over- and undercurrent errorsADC cross-check errorInternal overtemperature detectedRegister CRC check fault detectedInternal IC error

Typische Anwendungen

  • Mobile robots (AGV, AMR)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Muster
885012206087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0.84.7 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0.822 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 0.81 nF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 0.8100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012109011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 2.547 µF ±20% 16 1210 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 0.75 7" Tape & Reel
885012214001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 2.810 µF ±20% 100 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.01 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 0.85 7" Tape & Reel
431256058716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TATU THT Tact Switch 6x6 mm Right Angled Type with ground terminal 5.85 160 200000 Schwarz Nein nicht spezifiziert 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Lose 3 50
7447709821SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 10 1210 -40 °C up to +125 °C 12 12 820 1.05 1000 1.2 Gestanzt 2 950
865080353015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF ±20% 16 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 160.212766 MΩ 10.5 8.3 15" Tape & Reel SMT 2000 590 220 75.2 8
61002021821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.9 Tube 20 2.54 Dual Buchsenleiste Gerade 3000
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Muster