IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies ILD8150E | Demoboard REF_ILD8150E_HE

ILD8150E high efficiency reference design with headroom voltage control

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-80 V
Ausgang 11.5 A
IC-Revision2.2

Beschreibung

The reference board REF_ILD8150E_HE shows how to enable headroom voltage control in LED drivers by combining an AC-DC flyback controller and a DC-DC buck converter, enhancing system performance and reducing design costs.

Eigenschaften

  • DC/DC buck with hysteretic current regulation
  • Output current up to 1.5 A DC
  • Integrated 80 V high-side MOSFET switch with low RON
  • Hybrid dimming to 0.5% of the target current
  • Wide operating voltage range 8 V to 80 V
  • Cycle-by-cycle current limitation
  • Under-voltage lockout
  • Thermal protection
  • Flicker free operation
  • Digital soft-start
  • Pull-down transistor to avoid LED glowing

Typische Anwendungen

  • Electronic Control Gear (ECG) for LED luminaries

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster
7447709101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 2 100 3.1 3.8 2.5 3.2 110 4.3 1210 Gestanzt
691412320002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 4123 - 3.81 mm Screwless 45° Entry 2 Schraublos PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²)
691309310006SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 3093 - PCB Header Reversed Gender 3.81mm pitch - Horizontal with Coding finger - THT 6 Steckbar PCB Nein Horizontal
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447709101SPEC
691412320002SPEC
691309310006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster