IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies IM231L6S1BALMA1 | Demoboard REF-MHA0K2IM2ZPSOC4

CIPOS™ Micro IPM 600V/6A

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung160-265 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

This reference design enables customers designing highly flexible and integrated compressor drives for refrigerators. The PSoC 4100S controller provides the needed software flexibility for own motor control code development and a CIPOS™ Micro 600 V, 6 A three-phase IPM provides a high integration level.

Eigenschaften

  • Input voltage range of 160~265 VAC
  • Maximum motor power output of 200 W
  • On-board EMI filter
  • Single shunt current and DC-link voltage sensing
  • Auxiliary power supply on-board
  • Overcurrent and overtemperature protection
  • Fault diagnostic output

Typische Anwendungen

  • Refrigeration and freezing – compressor drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
61900211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header 2 2.54 Männlich Vertikal 250 PCB 20 max. Beutel1000 MΩ 3 5.08 THT
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 1.5 -40 °C bis zu +125 °C 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT 40042670
820513011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor -40 °C bis zu +85 °C 12.5 12.5 4.6 16 THT 300 385 470 2500 70 0.4 Ja
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 12.5 Lose Across the mains330 nF X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 275 15 8.5 14 Boxed THT
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 12.5 Lose Across the mains470 nF X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 275 15 10 16 Boxed THT
860010372006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2 Ammopack100 µF -40 °C bis zu +85 °C 2000 176 16 16 5 16 11
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2.5 Ammopack220 µF -40 °C bis zu +85 °C 2000 310 55 14 6.3 25 11
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren 7.5 Ammopack100 µF -25 °C bis zu +105 °C 5000 610 1900 17 16 450 35.5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster