IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies IMC101T-T038 | Demoboard REF_Fridge_C101T_IM231

IMC101T-T038

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung165-265 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The REF_Fridge_C101T_IM231 is a ready-to-use reference board designed for refrigerator compressors. It demonstrates an Infineon solution in combination with CIPOS™ Micro Pro IPM IM231-L6S1B, digital motor control IC (iMOTION™) IMC101T-T038 and linear voltage regulator.The design can easily be copied to a final mass-production application board, and therefore has a fast time to market.

Eigenschaften

  • CIPOS™ Micro Pro IPM based on low VCE(sat) TRENCHSTOP™ IGBT6
  • Accurate overcurrent protection (±5%)
  • Built-in temperature sensor
  • Motor power rating up to 400 W at 10 kHz
  • Motion control engine as ready-to-use controller solution for sensorless and Hall-sensor motor drives
  • Field-oriented control (FOC) for permanent magnet synchronous motor (PMSM/BLDC)
  • Current sensing via single shunt or leg shunt
  • Class B pre-certification (IEC60335) for MCE2.0 firmware

Typische Anwendungen

  • Refrigeration and freezing – compressor drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOFl
(mm)
KeramiktypAnwendungSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
BetriebstemperaturEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(mW)
VDE-Zulassung Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0603 -40 °C up to +85 °C -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 SMT 72
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 1.5 XS -40 °C up to +125 °C -40 °C bis zu +125 °C 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT 40042670
820513011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 10 mm -40 °C up to +105 °C -40 °C bis zu +85 °C 12.5 12.5 4.6 16 THT 300 385 470 2500 70 400 Ja
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 12.5 Lose330 nF ±10% Pitch 12.5 mm -40 °C up to +105 °C30 GΩ Across the mains X2 260 0.1 -40 °C bis zu +105 °C 275 15 8.5 14 Boxed THT
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren 12.5 Lose470 nF ±10% Pitch 12.5 mm -40 °C up to +105 °C21.28 GΩ Across the mains X2 280 0.1 -40 °C bis zu +105 °C 275 15 10 16 Boxed THT
860010372006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2 Ammopack100 µF 16 -40 °C bis zu +85 °C 2000 176 16 5 16 11
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 2.5 Ammopack220 µF ±20% 14 -40 °C bis zu +85 °C 2000 310 55 6.3 25 11
61900211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header 2 2.54 Männlich Vertikal 250 PCB 20 max. Beutel -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 3 5.08 THT
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren 7.5 Ammopack100 µF ±20% 16.0 x 35.5 17 -25 °C bis zu +105 °C 5000 610 1900 16 450 35.5
885382208010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination 7" Tape & Reel22 nF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 2.54.5 GΩ 0.6 X7R Klasse II 500 3.2 1.6 1.6
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOFl
(mm)
KeramiktypAnwendungSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
BetriebstemperaturEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(mW)
VDE-Zulassung Muster