ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieMLCCs - Multilayer-Keramik-ChipkondensatorenProduktserieWCAP-CSST Soft Termination

WCAP-CSST Soft Termination ERWEITERT

Soft Termination

WCAP-CSST Soft Termination

Merkmale

  • Produktserie für hohe Dämpfung bei mechanischer Beanspruchung
  • Montagetyp: SMT-Chip
  • Kapazitätsbereich: 220 pF - 2.2 µF
  • Temperaturkoeffizient: ± 15 %
  • Spannungsbereich: 16 V(DC) - 2 kV(DC)
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +125 °C
  • Bauformen: 0603 / 0805 / 1206 / 1210
  • Terminierung: Ag-Polymer/Ni/Sn
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
  • Wellenlöten (nur für die Dicke ≤0.85 mm)

Anwendung

  • Anwendungen mit hoher mechanischer Beanspruchung
  • Netzteil
  • z.B. Beleuchtung

Happy with MLCC Downsizing? Check our menu.

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220.

Alle Informationen hier

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1210
1812
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungDesign Kit Muster
885382206001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 pF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.270 pF ±10% 500 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.270 pF ±10% 500 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208013SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 2000 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208014SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 2000 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382206005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 200 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 1000 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382206002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 500 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382206003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 nF ±10% 500 1206 -55 °C up to +125 °C 2.54.5 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 nF ±10% 500 1206 -55 °C up to +125 °C 2.53 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382209001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 nF ±10% 500 1210 -55 °C up to +125 °C 2.53 GΩ 3.2 2.5 1.6 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382206004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 3.2 1.6 1.25 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 250 1206 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382211002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 1000 1812 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 4.5 3.2 2.5 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885382207008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.220 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 32.3 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 nF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 3.51.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 31 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382211003SPEC
4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF ±10% 500 1812 -55 °C up to +125 °C 2.50.2 GΩ 4.5 3.2 2.5 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885382207001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF ±10% 16 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382207003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 30.5 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF ±10% 25 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382209002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 50.05 GΩ 3.2 2.5 2.5 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel885380
885382208016SPEC
4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 50.05 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885382206001SPEC
885382207010SPEC
885382208008SPEC
885382208013SPEC
885382208014SPEC
885382206005SPEC
885382207004SPEC
885382207005SPEC
885382208012SPEC
885382206002SPEC
885382207006SPEC
885382207009SPEC
885382208002SPEC
885382208009SPEC
885382206003SPEC
885382208010SPEC
885382208011SPEC
885382209001SPEC
885382206004SPEC
885382207007SPEC
885382208003SPEC
885382208006SPEC
885382208007SPEC
885382211002SPEC
885382207008SPEC
885382207002SPEC
885382208004SPEC
885382211003SPEC
885382207001SPEC
885382207003SPEC
885382208005SPEC
885382208001SPEC
885382209002SPEC
885382208016SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz