IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (109)

Infineon Technologies IMC301A-F064 | Demoboard EVAL-M1-301F

iMOTION™ Modular Application Design Kit

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision1.1

Beschreibung

EVAL-M1-301F is a Control Board for the iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) platform. It is powered by the IMC301A-F064 iMOTION™ Motor Control IC featuring advanced Motor Control Engine (MCE), that enables state-of-the-art sensorless or sensor based Field Oriented Control (FOC), without need for any coding. IMC301A-F064 is a part of the iMOTION™ IMC300 series, which combines the well established iMOTION™ motor control IC platform with an additional Arm® Cortex® M0 based microcontroller.

Eigenschaften

  • Field-proven Advanced Motion Control Engine (MCE)
  • Single-shunt or leg-shunt current measurement
  • Sensorless or hall based operation
  • Integrated protection features
  • Additonal MCU based on Arm® Cortex® M0 core
  • Galvanically isolated on-board-interface to MCE and MCU

Typische Anwendungen

  • Motor control and drives, Residential aircon - motor-, system control and monitoring

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-PHD Stiftleisten, 4, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 6, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
MontageartTHT 
Länge15.64 mm
Nennstrom6 A
Arbeitsspannung150 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 8, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 10, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge6.35 mm
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 20, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen