IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies IMD111T-6F040 | Demoboard REF_Fridge_D111T_MOS

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung165-265 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The REF_Fridge_D111T_MOS board is a ready-to-use three-phase inverter designed for refrigerator compressors. It demonstrates the whole Infineon solution including the iMOTION™ Smart Driver IMD111T-6F040 and the 600 V CoolMOS™ PFD7 super junction MOSFET IPN60R1K0PFD7S. The reference board is designed to provide easy to use power stage based on our discrete CoolMOS™ Superjunction MOSFET. The board is equipped with all assembly groups for sensorless field oriented control (FOC). It provides a single-phase AC-connector, rectifier, and three-phase output for connecting the motor. The power stage also contains emitter shunts for current sensing and a voltage divider for DC-link voltage measurement. It can be easily interfaced through iMOTION™ Link. This tool is designed to program and debug different series of iMOTION™ motor control ICs. It is essential for tuning your motor control system.

Eigenschaften

  • High integration solution featuring iMOTION™ Smart Driver IMD111T-6F040 and 600V CoolMOS™ PFD7 IPN60R1K0PFD7S
  • Ready-to-use motion controller with scripting engine and 6-channel silicon on insulator (SOI) driver
  • 600 V CoolMOS™ PFD7 – optimized technology with lowest Qrr, ESD protection and compact SOT-223 surface mounted device (SMD) package

Typische Anwendungen

  • Refrigeration and freezing – compressor drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOFl
(mm)
KeramiktypVerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
885382208010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination22 nF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 2.54.5 GΩ 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 500 3.2 1.6 1.6
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 25 3.2 1.6 1.6
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 16.0 x 35.5 17 Ammopack 5000 610 1900 7.5 16 450 35.5
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF ±20% 14 Ammopack 2000 310 55 2.5 6.3 25 11
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel XS -40 °C up to +125 °C 4 2.5 1.5 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT 40042670
820513011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 10 mm -40 °C up to +105 °C 12.5 12.5 4.6 16 THT 300 385 470 2500 70 0.4 Ja
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 2.54 8 Dual Stiftleiste Gerade 3 250 20 max. 3 10.16 THT
61900211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 2.54 2 Männlich Vertikal 250 PCB 20 max. 3 5.08 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885382208010SPEC
885012208069SPEC
860241480001SPEC
860010473011SPEC
744821240SPEC
820513011SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61900211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOFl
(mm)
KeramiktypVerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster