| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 110-230 V |
| IC-Revision | 1.0 |
EVAL-IMI111T-026 is a starter kit for iMOTION™ IMI111T-026H IPMs. The featured IMI111T-026H device is part of the iMOTION™ IMI111T series, offering full 3-phase inverter functionality including motor controller, 3-phase gate driver and IGBT-based power stage in a compact DSO package.The setup and operation of the motor control system is supported by the respective iMOTION™ tools:The iMOTION Solution Designer provides system configuration, device setup as well as final tuning and monitoring. The IMI111T-026H Motion Control Engine (MCE) software package, containing the latest firmware image, is available from within the Solution Designer.The IMI111T-026H mounted on the board has been pre-programmed with the MCE firmware version that was recent at the time of board manufacturing. It is recommended to verify the version and perform an update to the latest available revision. New firmware releases are made available as SD packs for the iMOTION Solution Designer.Get your motor running in less than 1 hour! EVAL-IMM101T-026 enables rapid prototyping of various inverterized motor control systems, for example fans, pumps and compressors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216510003S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | 15.24 | – | – | Karton | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 61300711121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 7 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 17.78 | – | – | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 890324025017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 275 | 630 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | Tape and Reel | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | Tape and Reel | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060BS75000 | SPEC | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | Tape and Reel | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 151034RS03000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear | – | – | – | – | – | – | 621 | Rot | 628 | 2600 | 2 | AlInGaP | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5.3 | Lose | – | 3 mm | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860020574012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 35 | – | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | – | 12 | – | – | 2000 | 255 | 77 | 8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 870025374007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 µF | 16 | – | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | – | 10 | – | – | 2000 | 5000 | 752 | 8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 861221483002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 µF | 450 | – | – | – | – | – | 10 | 26 | – | – | Tray | ±20% | 22.0 x 25.0 | -25 °C up to +85 °C | – | 20 | – | – | 3000 | 860 | 576.28 | 22 | 1850 | – | – | – | – | ||
| 885012006003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 pF | 10 | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 890303425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 630 | – | – | 28 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 405 | – | 4 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691216510003S | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300711121 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 890324025017CS | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 151034RS03000 | SPEC | |
![]() | 860020574012 | SPEC | |
![]() | 870025374007 | SPEC | |
![]() | 861221483002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
| 885012006003 | SPEC | ||
![]() | 890303425004CS | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Muster |
|---|