IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies IMI111T-046H | Demoboard EVAL-IMI111T-046

iMOTION™ Intelligent Power Module (IPM) with microcontroller, gate driver and IGBTs

Details

TopologieMotor Drive
IC-RevisionV2.1

Beschreibung

EVAL-IMI111T-046 is a starter kit for iMOTION™ IMI111T-046H IPMs targeting inverterized motor control systems, like fans, pumps and compressors. The IMI111T-046H offers full 3-phase inverter functionality with motor controller, gate driver and IGBT-based power stage in a compact DSO package.iMOTION™ Solution Designer (iSD) handles all firmware revisions and provides system configuration, device setup and final tuning of the motor control system.

Eigenschaften

  • Field-proven Motion Control Engine (MCE)
  • Single-shunt sensorless FOC Control
  • Script engine for additional flexibility
  • 600 V / 4 A IGBT power stage
  • Fully isolated on-board PC interface
  • Integrated protection features

Typische Anwendungen

  • Residential air conditioning: Smart (IoT) and efficient cooling
  • Low voltage drives, Industrial motor drives and controls, Ceiling fan - motor control and drive solutions

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (AC))
VR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
Muster
691216510003SSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) 5.08 15.24 Karton -30 °C up to +120 °C 24
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ 2.54 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3
61300711121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7 Gerade1000 MΩ 2.54 17.78 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 8 Gerade1000 MΩ 2.54 20.32 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3
890324025017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF 275 630 X2 300 0.130 GΩ 15 18 6 12 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel 0603 -40 °C up to +85 °C
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel 0603 -40 °C up to +85 °C
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel 0603 -40 °C up to +85 °C
151034RS03000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-TMRW THT Mono-color Round Waterclear 621 Rot 628 2600 2 AlInGaP 30 3 3 5.3 Lose 3 mm -40 °C up to +85 °C
860020574012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 35 3.5 11.5 Ammopack ±20% 12 2000 255 77 8
870025374007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren470 µF 16 3.5 11.5 Ammopack ±20% 10 2000 5000 752 8
861221483002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren82 µF 450 10 26 Tray ±20% 22.0 x 25.0 -25 °C up to +85 °C 20 3000 860 576.28 22 1850
885012006003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)15 pF 1010 GΩ 1.6 0.8 0.8 7" Tape & Reel ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 700 NP0 Klasse I 0.4
890303425004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren100 nF 630 28 19000 MΩ 15 18 6 12 Karton ±10% Raster 15 mm 405 4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691216510003SSPEC
61300311121SPEC
61300711121SPEC
61300811121SPEC
890324025017CSSPEC
150060RS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060BS75000SPEC
151034RS03000SPEC
860020574012SPEC
870025374007SPEC
861221483002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

885012006003SPEC
890303425004CSSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (AC))
VR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
Muster