IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies IPT60R022S7 | Demoboard EVAL_500W_5G_PSU

500 W telecom power supply for 5G small cells using 600 V CoolMOS™ G7 and CFD7 in DDPAK

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-305 V
Ausgang 112 V / 42 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL_500W_5G_PSU demonstrates a power supply from AC (85-305 VAC) to DC (12 VDC) with a rated output power of 500 W. The target applications of this demo board are power supplies for 5G telecom small cells.With a height of 27mm only, this PSU comes with high efficiency (96.5% peak efficiency at 230 VAC) and fanless cooling enabled by 600V CoolMOS™ superjunction MOSFETs housed in the DDPAK package.

Eigenschaften

  • Featuring top-side cooling 600V CoolMOS™ superjunction MOSFETs
  • Fully analog control with ICE3PCS01G, ICE1HS01G and IR11688S
  • Fanless cooling design

Typische Anwendungen

  • Telecom, Server, Edge computing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster
890324025045CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains680 nF 275 X2 230 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 16 Karton
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324025045CSSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster