IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies IRSM005-301MH | Demoboard EVAL-M1-05F310R

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung37-72 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The evaluation board EVAL-M1-05F310R was developed to support customers during their first steps designing applications with IRSM005-310MH CIPOS™ Nano power modules. As a part of iMOTION™ Modular Application Design Kit, EVAL-M1-05F310R is a power evaluation board from the modular application design kit including M1 connector, which is the iMOTION™ standard interface, and three CIPOS™ Nano 100 V half-bridge modules for motor drive applications. In combination with either EVAL-M1-101T or other control boards with M1 connector compatible, it features and demonstrates Infineon’s CIPOS™ Nano IPM technology and advanced Motion Control Engine (MCE 2.0) technology for motors drive over the full speed range.

Eigenschaften

  • Ready to use DC power stage to drive 3-phase motor
  • 3 x CIPOS™ Nano IPM on board
  • Nominal input voltage 30 ~ 72 Vdc
  • Maximum 320 W output power without heatsink
  • Maximum 6.5 A output current per phase
  • Over current protection
  • Over temperature protection
  • Testpads with hooks to attach standart oscilloscope probes
  • Standard MADK M1 20pin interface connector

Typische Anwendungen

  • Home appliances, Multicopters and drones
  • Easy control of battery powered motors, Power tools

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
74479777310ASPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 600 900 120 300 35 Low RDC 1.25 1.2 375 SMT -40 °C bis zu +125 °C 2
744731102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TIS Tonneninduktivität 1000 250 1.7 7.5 7.8 0.35 2300 THT -40 °C bis zu +125 °C 7.8
860240981008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 160 10000 -25 °C bis zu +105 °C 2290 1508 15 7.5 18 25 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74479777310ASPEC
744731102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860240981008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster