| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.1 |
The EVAL_AUDIO_MA2304DNS is the evaluation board that features the MERUS™ multilevel MA2304DNS stereo class D amplifier. It features ultralow idle power consumption, highest efficiency in the market at typical listening levels and reduced EMI in comparison to traditional 2 and 3 level class D amplifiers. Additionally, MA2304DNS includes an integrated DSP for audio system tuning to facilitate development in a fast time to market environment.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300621121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 10 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 20 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Abgewinkelt | 3 | Beutel | |
![]() | 61302021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 20 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61300621121 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61302021121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|