Topologie | Abwärtswandler |
IC-Revision | 1.5 |
This series is based on the ARM® Cortex®-M4F Processor with on-chip Flash memory and SRAM. The series has peripheral functions such as Motor Control imers, ADCs and Communication Interfaces (USB, CAN, UART, CSIO, I2C, LIN).
Up to 160 MHz Frequency Operation24-bit System timerUp to 512Kbytes MainFlash memory32Kbytes WorkFlash memory
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447779115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | 2.8 | 2.2 | 19.5 | 7345 | Robust | – | – | – | – | 81 | – | ||
![]() | 7447779122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 2.45 | – | 17 | 7345 | Robust | – | – | – | – | 110 | – | ||
![]() | 742792063 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | 0805 | SMT | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 25 | High Current |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447779115 | SPEC | |
![]() | 7447779122 | SPEC | |
![]() | 742792063 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
---|