IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies MP8759GD | Demoboard HX3PD_Gen2

USB 3.1 Gen 2 Hub with Power Delivery

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision04

Beschreibung

HX3PD is a family of USB 3.1 Gen 2 Type-C Hubs with USB Power Delivery (PD) which complies with the USB 3.1 Gen 2 specification, Type-C v1.2, and USB PD 3.0 v1.1 standards.

Eigenschaften

  • USB 3.1 Gen 2 Support: One upstream and five downstream ports
  • USB Type-C and PD Support: One upstream and one downstream port
  • Integration: Dock Management Controller (DMC), USB-C Bridge controller, USB Billboard controller, two Type-C PHYs, RP/RD resistors
  • Firmware Upgradability: Firmware upgradable over USB, signed firmware download via DMC
  • Configurability: Improves signal quality with configurable USB PHY
  • Charging Support: Supports USB Power Delivery (PD) 3.0, Battery Charging v1.2 and Apple Charging
  • Package options: 192-BGA (12 x 12 mm)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
MontageartTypIR
(A)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster
744325420SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 SMT 4.2 15.4 5 14 7.1 33 Superflux -40 °C bis zu +150 °C 10.5
870055674005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren Radial THT Ammopack47 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2890 25 329 12 3.5 8 11.5
694106301002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 THT Right Angled 5 5 30 Beutel -40 °C bis zu +85 °C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744325420SPEC
870055674005SPEC
694106301002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
MontageartTypIR
(A)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster