ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieAluminium-Polymer-KondensatorenMontagetypRadial THTProduktserieWCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Low ESR & High Voltage

WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren

Merkmale

  • Produktserie im hohem Spannungsbereich
  • Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
  • Hoher zulässiger Rippelstrom
  • Montagetyp: THT Radial
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
  • Befilterung
  • Glättung
  • Kopplung
  • z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box

Artikeldaten

Alle
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
870055673001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2100 40 100 12 2.5 6.3 8 Ammopack870055
870055774001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1500 45 100 12 3.5 8 8 Ammopack
870055874001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 55 126 12 3.5 8 11.5 Ammopack870055
870056174001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 80 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1900 45 160 12 3.5 8 8 Ammopack
870055974001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF 100 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 55 200 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870055673002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2100 40 154 12 2.5 6.3 8 Ammopack870055
870055774002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1800 40 220 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870055874002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1400 55 277.2 12 3.5 8 11.5 Ammopack870055
870056175003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 80 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2800 35 352 12 5 10 12.5 Ammopack
870055975002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 µF 100 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 440 12 5 10 12.5 Ammopack
870056175004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.27 µF 80 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2800 35 432 12 5 10 12.5 Ammopack
870055674003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2500 30 231 12 3.5 8 8 Ammopack870055
870055775003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 35 330 12 5 10 12.5 Ammopack
870055875003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 415.8 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870056175005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 80 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2800 35 528 12 5 10 12.5 Ammopack
870055975003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 µF 100 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 660 12 5 10 12.5 Ammopack
870055674004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.39 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2500 30 273 12 3.5 8 8 Ammopack
870055775004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.39 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 35 390 12 5 10 12.5 Ammopack
870055875004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.39 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 491.4 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055674005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2890 25 329 12 3.5 8 11.5 Ammopack870055
870055775005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 35 470 12 5 10 12.5 Ammopack
870055875005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 592.2 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055975004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 µF 100 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 940 12 5 10 12.5 Ammopack
870055674006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2890 25 392 12 3.5 8 11.5 Ammopack
870055775006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 35 560 12 5 10 12.5 Ammopack
870055875006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.56 µF 63 2000 -55 °C bis zu +105 °C 1600 50 705.6 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055674007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2890 25 476 12 3.5 8 11.5 Ammopack870055
870055775007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 µF 50 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2000 35 680 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055675008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.82 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 3700 25 574 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055675009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 3700 25 700 12 5 10 12.5 Ammopack870055
870055675010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 3700 25 1050 12 5 10 12.5 Ammopack870055
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
870055673001SPEC
870055774001SPEC
870055874001SPEC
870056174001SPEC
870055974001SPEC
870055673002SPEC
870055774002SPEC
870055874002SPEC
870056175003SPEC
870055975002SPEC
870056175004SPEC
870055674003SPEC
870055775003SPEC
870055875003SPEC
870056175005SPEC
870055975003SPEC
870055674004SPEC
870055775004SPEC
870055875004SPEC
870055674005SPEC
870055775005SPEC
870055875005SPEC
870055975004SPEC
870055674006SPEC
870055775006SPEC
870055875006SPEC
870055674007SPEC
870055775007SPEC
870055675008SPEC
870055675009SPEC
870055675010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz