IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies TDA4863

TDA4863 120W LED Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung140-240 V
Ausgang 154 V / 3.5 A

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691412120002BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires 2 Screwless PCB Nein 45° 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) 2 8.5 THT
744822110SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 1 10 360 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT
7447020SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2 0.22 160 15.8 9.6 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691412120002BSPEC
744822110SPEC
7447020SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster