IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies TLD6098-1 | Demoboard TLD6098-1SEPIC_EVAL

LITIX ™ Power Multitopology single-channel DC-DC controller

Details

TopologieSEPIC Buck-Boost Topologie
Eingangsspannung8-27 V
Ausgang 11 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

TLD6098-1SEPIC_EVAL is a PCB board designed to supply high power LED with TLD6098-1EP in SEPIC topology. The board can deliver up to 25 W.

Eigenschaften

  • Built-in diagnosis and protection features
  • Pulse width modulator to implement a dimming function with reduced color shifting
  • Coded faults to easily detect the root cause of load failures
  • Voltage loop availability to implement constant output voltage power supply

Typische Anwendungen

  • General purpose constant output current /voltage applications
  • Automotive exterior and interior lighting
  • General illumination

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.7
74279226101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 100 160 1100 MHz 8000 150 2.3 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
74279226101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster