IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies TLE8386-2EL | Demoboard EVAL-XMC4800PSOC6M5

Controller board for MADKs with M5 connectors, enabling flexible product evaluations

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionV1.0

Beschreibung

The EVAL-XMC4800PSOC6M5 enables easy evaluation of the supported MADKs and can be used for designing own software extensions using ModusToolbox™. It comes with XMC4800 for control and with PSoC 6 for Wi-Fi connectivity. The board includes onboard debuggers, power supply, OPTIGA™ TrustM security solution and interfaces to connect encoders, resolvers and EtherCAT.

Eigenschaften

  • XMC4800 for inverter and motor control
  • Wi-Fi connectivity and embedded GUI
  • Reinforced isolation between MCUs
  • ModusToolbox™ enabled
  • Onboard USB debugger/programmer for MCU
  • Onboard 24 V/15 W flyback DC/DC
  • Onboard OPTIGA™ TrustM
  • I/F to MADKs with M5 connector
  • I/F connectors for EtherCAT add-on
  • I/F ext. encoder/resolver circuitries
  • CAN interface

Typische Anwendungen

  • motor control, Industrial motor drives and controls
  • EV charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
BetriebstemperaturCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RH
(mm)
WicklungstypL
(µH)
Z
(mΩ)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
LSmin.
(nH)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
Muster
74404084470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 2.1 136 9.8 -40 °C up to +125 °C 8 SMT 4.2 47 1.55
744231091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter -40 °C up to +125 °C 2 4 SMT 1.2 bifilar 0.131 90 0.37 0.3 50 125 USB 2.0 2
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 10 4 SMT 6.5 Sektional 250 970 2 0.035 1500 80 1000 2 250 2000 0.035
865060445005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren -55 °C up to +105 °C100 µF 2000 300 25 14 6.3 7.7 15" Tape & Reel V-Chip SMT 360 25
61900211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header -40 °C up to +105 °C 5.08 Beutel Vertikal Männlich 2 THT 250 2.54 PCB 20 max. 3
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors -40 °C up to +85 °C Tape and Reel Type AB Horizontal Buchse 5 SMT 30 30 max. 1.8 Micro USB 2.0
140356145100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT SOP-4 SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 3750 -55 °C up to +110 °C 4.4 Optocoupler Phototransistor SMT 2
140107146000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT LSOP-4 LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 5000 -55 °C up to +110 °C 7.6 Optocoupler Phototransistor SMT 2
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74404084470SPEC
744231091SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

865060445005SPEC
61900211121SPEC
629105150921SPEC
140356145100SPEC
140107146000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
BetriebstemperaturCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RH
(mm)
WicklungstypL
(µH)
Z
(mΩ)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
LSmin.
(nH)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
Muster