| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The TLS205B0 is a micro power, low noise, low dropout voltage regulator. The device is capable of supplying an output current of 500mA with a dropout voltage of 320mV. Designed for use in battery-powered systems, the low quiescent current of 30μA (IQ = 0mA) makes it an ideal choice.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | – | SMT | – | – | SMT | 800 | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | ||
| 885012006050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61301221021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | 12 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | THT | 3000 | 250 | 20 | – | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 416131160808 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | 8 | 1.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 11.33 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300821021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | 8 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | THT | 3000 | 250 | 20 | – | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
| 885012006093 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 8.2 pF | ±0.5pF | 100 | 0603 | 564 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 830108206909 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, CAN | 12 MHz | ±10ppm | 20 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830105946101 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | Real Time Clock | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 7 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | IQXC-25 | – | – | – | – | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | – | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 62701021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 1.27 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tube | 10 | 1.27 | – | – | – | – | 1000 | 50 | 20 | max. | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 742792651 | SPEC | |
| 885012006050 | SPEC | ||
| 885012206065 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
![]() | 61301221021 | SPEC | – |
![]() | 416131160808 | SPEC | – |
![]() | 434121025816 | SPEC | – |
![]() | 61300821021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| 885012006093 | SPEC | ||
![]() | 830108206909 | SPEC | |
![]() | 830105946101 | SPEC | – |
| 885012106031 | SPEC | ||
![]() | 62701021621 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|