Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 9-24 V |
Schaltfrequenz | 127-400 kHz |
Ausgang 1 | 9 V / 3 A |
Ausgang 2 | 5 V / 3 A |
Ausgang 3 | 15 V / 3 A |
Ausgang 4 | 20 V / 3 A |
Ausgang 5 | 12 V / 3 A |
IC-Revision | 1 |
The REF_TX15W_PD60W_N1 is a PD and Qi multi-charger that can output power through a USB-C PD charging port and a Qi wireless power transmitter. The output power of 60 W and 15 W respectively, is shared and varies based on the connected power adapter and devices connected to the wireless transmitter and USB-C charging port.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103146 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | Qi - MP-A8 | 55 x 47 x 4.5 mm | 8.5 | 8 | 56 | 11 | 140 | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103146 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|