Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.2 |
The Cyclone V GT FPGA development board provides a hardware platform for developing and prototyping low-power, high-performance, and logic-intensive designs using Altera’s Cyclone V GT FPGA device. The board provides a wide range of peripherals and memory interfaces to facilitate the development of Cyclone V G designs.Two high-speed mezzanine card (HSMC) connectors are available to add additional functionality via a variety of HSMCs available from Altera® and various partners.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 434121043816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 434121043816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
---|