IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (97)

Intel S10 GX SI kits | Demoboard Stratix® 10 GX Transceiver SI Development Kit

Details

TopologieFPGA

Beschreibung

FPGAEvaluate transceiver performance up to 17.4 Gbps for L-Tile and 28.3 Gbps for HTileversion.• Generate and check pseudo-random binary sequence (PRBS) patterns• Dynamically change differential output voltage (VOD) pre-emphasis andequalization settings to optimize transceiver performance for your channel• Perform jitter analysis• Verify physical medium attachment (PMA) compliance to PCI Express (PCIe),1G/10G/40G/100G Ethernet and other major standards.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster
691216510002SSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Rising Cage Clamp PCB Ja 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) 10.16 Horizontal 24
416131160804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 4 4 6.25 Ja
742792780SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1 220 360 450 MHz 900 0.35 Breitband 0.3 200 0.5
742792022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 220 330 300 MHz 2000 0.05 High Current 1.5 190 0.9
74279223560SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 4.06 56 90 1000 MHz 10000 0.004 Hochstrom 10 90 2.28
150120VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 3.2 0.68
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster