| Topologie | Aufwärtswandler |
| IC-Revision | 1.0 |
The reference design provides a general platform to control, test, and monitor different speeds of the SDI operations. Figure 1 shows a high-level block diagram of the SDI reference design.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | LR (nH) | IR (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744308033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 54.3 | 27.3 | 32 | 0.37 | 35 | MnZn | 305 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744314200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2000 | 13.8 | 4.5 | 9 | 5.85 | 68 | Superflux | 1350 | – | – | – | – | – | 6.435 | – | ||
![]() | 7443551200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2000 | 26.5 | 9 | 22 | 2.6 | 45 | WE-PERM | 1400 | – | – | – | – | – | 2.75 | – | ||
![]() | 742792609 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | Hochstrom |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | LR (nH) | IR (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|