IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (97)

Intel Stratix 10 GX | Demoboard Stratix 10 GX FPGA LED

Stratix 10 FPGA and SoC system integration

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionE

Beschreibung

Intel® Stratix® 10 FPGAs and SoCs deliver breakthrough advantages in performance, power efficiency, density, and system integration: advantages that are unmatched in the industry. Featuring the revolutionary Intel HyperFlex™ FPGA Architecture and built on the Intel 14 nm Tri-Gate process, Stratix 10 devices deliver 2X core performance gains over previous-generation, high-performance FPGAs with up to 70% lower power.

Eigenschaften

  • Heterogeneous 3D System-in-Package (SiP) integration
  • Highest memory bandwidth with HBM2 DRAM integrated in-package
  • Dual-mode transceiver with 58 Gbps PAM-4 and 30 Gbps NRZ
  • The highest density FPGA fabric with up to 5.5 million logic elements (LEs)
  • Up to 10 tera floating point operations per second (TFLOPS) of IEEE 754 compliant single precision floating-point digital signal processing (DSP) throughput
  • Secure Device Manager (SDM) with the most comprehensive security capabilities
  • Integrated quad-core 64 bit ARM Cortex-A53 hard processor system up to 1.5 GHz
  • Complementary optimized and validated Intel Enpirion® power solutions

Typische Anwendungen

  • Cyber Security / Data Center Acceleration
  • OTN / Data Center Connection

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
Anwendung Muster
150080BS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 2 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 1.6 0.7
150120VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 3.2 0.68
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 1.6 0.7
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 1.6 0.7
74279223560SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 4.06 2.28 56 90 1000 MHz 10000 90 Hochstrom
82401646SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series 0.8 4.9 0.975 6+1 Unidirectional 5 6 13 8 USB 3.0, HDMI 1.4
416131160804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 4 6.25 Ja 500 1000 Weiß
434121043816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm nicht spezifiziert 4.3 160 50000 Schwarz 50
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypKanälePolaritätVCh max.
(V)
VBR min.
(V)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
Anwendung Muster