| Topologie | SEPIC Buck-Boost Topologie |
| Eingangsspannung | 9-16 V |
| IC-Revision | B |
The IS32LT3958 is a current mode PWM controller designed to drive a low side external NMOS FET for wide input/output voltage range and high LED current applications. An external resistor senses the high side output current of the LED string. A high side sense is the most flexible current sensing scheme, since it functions in either boost or buck-boost mode configurations. The controller can be configured with an external resistor to operate between 100kHz~1MHz frequency resulting in small external inductor and capacitors while maintaining high efficiency. A single capacitor is all that is required to set the spread spectrum dither frequency to reduce the radiated peak emission and optimize the system EMI performance.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744273501 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | Sektional | 2 | 5 | 500 | 5000 | 0.0055 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744870100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 2.7 | 2.7 | 7 | 0.038 | 0.038 | 0.044 | 0.044 | 18 | Gekreuzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744273501 | SPEC | |
![]() | 744870100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|