IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation Certus-NX Device | Demoboard FPGA-EB-02032-1.2

Connectivity Platform with 5G PCIe, SGMII, DDR3 Memory and 40K Logic Cells

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.2

Beschreibung

The Lattice Semiconductor Certus™-NX Versa Evaluation Board allows designers to investigate and experiment with the features of the Certus-NX Field Programmable Gate Array (FPGA). The features of the Certus-NX Versa Evaluation Board can assist engineers with the rapid prototyping and testing of their specific designs. The Certus-NX Versa Evaluation board is part of the Certus-NX Versa Evaluation Board Kit. The guide is intended to be referenced in conjunction with demo user guides to demonstrate the Certus-NX FPGA.

Eigenschaften

  • DDR3/DDR3L memory with 1066Mbps data rate and 16x bits data width
  • PCI Express 2.0 endpoint edge connector (x1 lane), two Gigabit Ethernet ports, DDR3L-18661 memory (MT41K64M16TW-107:J from Micron), quad SPI flash (MT25QU128ABA1ESE-0SIT from Micron), three 12-pin Pmod™ connectors for expandability, two camera sensors (one using soft D-PHY interface, other using parallel interface)
  • On-board Boot Flash – 128 Mb Serial Peripheral Interface (SPI) Flash, with Quad read feature
  • 1x Gen2 PCIe interface with Gold finger connector and USB-B connection for device programming and Inter-Integrated Circuit (I2C) utility
  • Four input DIP switches, five push buttons, eight status LEDs and one 7-segment LED for customer purposes

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-DC Power Jacks, 2 mm, 5.5 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (DC)
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.025 A
VerpackungTape and Reel 
Poles
Länge11.1 mm
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen