IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation LIFCL-40-MG289 | Demoboard FPGA-EB-02039-1.1

A platform for prototyping machine learning at the edge

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document describes the Lattice Semiconductor CrossLink-NX Voice and Vision Machine Learning Board. The key component of the board is the CrossLink™-NX FPGA, which receives input from high- and low-resolution cameras and microphones, and sends video output over USB3. This board is ideal for machine learning applications and features onboard HyperRAM as well as PMOD (Peripheral Module) connectors for off board support.The content of this user guide includes descriptions of onboard settings, connectors, programming circuit, a complete set of schematics, and bill of materials for the CrossLink-NX Voice and Vision Machine Learning Board.

Eigenschaften

  • On board HM0360 low power image sensor
  • 2 microphones for audio ML applications
  • 4 PMOD connectors for connecting additional sensors
  • Programing and data input and output through USB
  • Demos and reference designs available for popular ML use cases

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
λPeak B typ.(nm)
λPeak G typ.(nm)
λPeak R typ.(nm)
λDom B typ.(nm)
λDom G typ.(nm)
λDom R typ.(nm)
IV typ.(mcd)
IV B typ.(mcd)
IV G typ.(mcd)
IV R typ.(mcd)
VF typ.(V)
VF B typ.(V)
VF G typ.(V)
VF R typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Breite0.8 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Breite0.8 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Breite0.8 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear, –, Rot & Grün & Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeRot & Grün & Blau 
Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm
Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]515 nm
Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]635 nm
dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm
dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm
dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm
Lichtstärke (Blau) [typ.]230 mcd
Lichtstärke (Grün) [typ.]950 mcd
Lichtstärke (Rot) [typ.]270 mcd
Durchlassspannung (Blau) [typ.]3.2 V
Durchlassspannung (Grün) [typ.]3.2 V
Durchlassspannung (Rot) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP + InGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform3528 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Breite2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Länge3.5 mm
Höhe1.9 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Länge1 mm
Höhe0.5 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung24 V (DC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Pins
Poles
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung12 V (DC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom50 mA
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
VerpackungBeutel 
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Länge5.08 mm
Verfügbarkeit prüfen