IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (97)

Macnica Sodia Board RevA | Demoboard Sodia Board

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionRev A&B

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPins
(pcs)
GenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionInterface typLeiterplattendicke
(mm)
IR 1
(A)
Verpackung Muster
693061010911SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connector Push & Push with Card Detection 9 pins SD 9 Socket Push & Push SMT -25 °C up to +85 °C 100 0.5 Tape and Reel
629104151021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal SMT with pegs USB 2.0 4 Receptacle Horizontal SMT -40 °C up to +85 °C 30 1.5 Type A 1.5 Tape and Reel
62910416121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 2.0 Type B Horizontal SMT USB 2.0 4 Receptacle Horizontal SMT -40 °C up to +105 °C 30 1.5 Type B 1.6 1.5 Tape and Reel
74407000047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2 SMT -40 °C up to +125 °C 0.47 7 6.5 300 7.8 8020
74477790015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 2 SMT -40 °C up to +125 °C 1.5 4.3 75 6.4 18 7345 Robust
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPins
(pcs)
GenderTypMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionInterface typLeiterplattendicke
(mm)
IR 1
(A)
Verpackung Muster