Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | B1 |
Macnica PCIe IP Board
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 470 | Blau | 468 | 150 | 3.4 | InGaN | 120 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 3.2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 742792601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | 30 | 65 | 1000 MHz | 1000 | 0.03 | High Current | – | – | – | 800 | – | ||
![]() | 875115152007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 680 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 4800 | 11 | 856 | 10 | 8 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 430481035816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | Single | Pin Header | 3000 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 742792601 | SPEC | |
![]() | 875115152007 | SPEC | |
![]() | 430481035816 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Verpackung | Muster |
---|