IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear XRP6840 | Demoboard XRP6840EVB

4.3A Supercapacitor Flash LED Driver with I2C

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0.0

Beschreibung

The XRP6840 is a controlled-current dual-cell supercapacitor charger and high power LED driver. Operating from a standard lithium-ion battery, the XRP6840 provides up to 4.3A of programmable Flash LED current and up to 600mA and 5.6V of programmable supercapacitor charging current and voltage.The XRP6840EVB, Exar’s XRP6840 Evaluation Board, supports either XRP6840A or XRP6840B in a 4x4 TQFN package and is fitted by default with the XRP6840A supporting three channels.With 1x, 1.5x and 2x charge pump operating modes, XRP6840EVB can provide a stable drive current for up to 3 1.5A, 4W Luxeon Flash LEDs. The evaluation board is a completely assembled and tested surface mount board which provides easy probe access points to all XRP6840 inputs and outputs for easy connection and measuring.

Eigenschaften

  • Programmable 4.3A Flash LED Driver
  • Torch and Flash Modes
  • Programmable Supercapacitor Charger
  • 600mA Adjustable Charging Current
  • Programmable Supercapacitor Voltage
  • Active Voltage Balance Control
  • Tri-mode Charge Pump Architecture
  • 1x, 1.5x, 2x Operation Modes
  • 2.4MHz Switching Frequency
  • I2C Serial Interface

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 36, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins36 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge91.44 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 40, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins40 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge101.6 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen