IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip HV9150 | Demoboard AN2104

Piezoelectric Micropump Driver Reference Design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.7 V
Schaltfrequenz40-400 kHz
Ausgang 1250 V / 0 A
IC-Revision1

Beschreibung

In medical devices for precision controlled drug delivery, such as infusion pumps, insulin pumps or nebulizers, piezoelectric micropumps offer an attractive alternative to standard pumps. Piezoelectric micropumps are small, lightweight, low power, low cost, and accurate.This application note describes the implementation of a basic driver circuit for driving a piezoelectric micropump with flow control in an example of fluid delivery. The described system includes a control board, a high voltage driver board, and an mp6 Piezoelectric Diaphragm Micropump.

Eigenschaften

  • Wide output voltage range: 6V to 500V
  • Low input voltage: 2.7V
  • 5W maximum output power with external MOSFET driver
  • Built-in charge pump converter for the gate driver
  • Programmable switching frequency from 40kHz to 400kHz
  • Four programmable duty cycles from 50% to 87.5%
  • FB return ground switch for power savings applications
  • Built-in delay timer for internal protection
  • Non-isolated DC/DC converter
  • Processed with HVCMOS® technology

Typische Anwendungen

  • Printers
  • Micro-Electro-Mechanical System
  • Portable Electronic Equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 6.8 2.35 2.4 4.75 172 29 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster