IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip LAN7800 | Demoboard RD016

Gigabit Ethernet Front End

Details

TopologieLAN / POE
IC-Revisiona

Beschreibung

The electronics board has two interfaces, one USB C (USB 3.1) and one Gigabit RJ45/Ethernet interface. The GB-EthernetUSB adapter was developed on the basis of the EVBLAN7800LC Evaluation Board from Microchip. The circuit is built on a 4-layer PCB and in the present design is supplied with voltage via the USB interface. The first part of this Application Note presents the technical basics necessary for understanding the reference design. The second part details the 1 GB Ethernet interface up to the physical layer (PHY in the OSI model). EMC aspects are dealt with in detail in Application Note ANP116.

Eigenschaften

  • Single Chip SuperSpeed(SS) USB 3.1 Gen 1 to 10/100/1000 Ethernet Controller
  • Integrated Gigabit PHY WITH HP Auto-MDIX
  • Integrated 10/100/1000 Ethernet MAC(Full-Duplex Support)
  • Integrated USB 3.1 Gen 1 SS Device Controller and PHY
  • Low Power Consumption
  • Compliant with Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az
  • Wake on LAN support(WOL)
  • Configuration via One Time Programmable(OTP) Memory
  • Net Detach provides automatic USB attach/detach when Ethernet cable is connected/removed

Typische Anwendungen

  • Gigabit Ethernet Front End

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
xPxCSchirmungEMIAnwendungssystemArbeitsspannung
(V (DC))
Interface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
WicklungstypL
(µH)
fc
(GHz)
VR
(V)
VT
(V (DC))
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturUSBMontageartTabLEDPHY-ChipmodusShield Tabs Muster
150060VS75020SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 50 2 AlInGaP 140 0603 1.6 0.8 0.25 -40 °C up to +85 °C SMT
742792625SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 1.6 0.8 0.3 2000 120 180 400 MHz 2000 0.05 Hochstrom 1500 146 0.8 -55 °C up to +125 °C SMT
74279221111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1206 3.2 1.6 0.5 9.5 110 118 150 MHz 5400 0.015 Hochstrom 5400 44 1.1 -55 °C up to +125 °C SMT
744232090SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter 1206 3.2 1.6 4 90 0.3 370 1.8 bifilar 0.111 50 125 USB 2.0 -40 °C up to +125 °C SMT
7442335600SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter 0504 1.2 1 4 60 0.22 600 0.9 bifilar 0.1 10 20 125 USB 3.X, HDMI 1.4 -40 °C up to +105 °C SMT
74404032033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 3015 3 3 1.5 70 72 120 1500 1.5 3.3 -40 °C up to +125 °C SMT
74438336012SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 3020 3 3 4.75 57 5.65 6 30 80 geschirmt 2 0.036 3900 2 bifilar 1.2 -40 °C up to +125 °C SMT
7499111121ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 21.25 16 Ja 13.5 350 1500 Gestanzt 1000BASE-T 1x1 kein-PoE Nein -40 °C up to +85 °C Nein THT Unten gelb-grün current Ja
885012005056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)15 pF ±5% 040210 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 700 0.5 50 -55 °C up to +125 °C
885012105018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±20% 0402 600 105 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5 25 -55 °C up to +85 °C
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 0603 600 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 16 -55 °C up to +125 °C
885012206065SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 nF ±10% 0603 600 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 25 -55 °C up to +125 °C
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 0603 600 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 25 -55 °C up to +125 °C
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0805 600 2.55 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012107005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)22 µF ±20% 0805 150.005 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25 6.3 -55 °C up to +85 °C
885012107018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 µF ±20% 0805 600 100.02 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25 25 -55 °C up to +85 °C
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors1000 MΩ Tape and Reel 48 Type C Buchse 24 Horizontal 5000 USB 3.1 24 -40 °C up to +105 °C THR
885012207122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 nF ±10% 0805 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 0.8 100 -55 °C up to +125 °C
885342208022SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage100 pF ±10% 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.6 600 1.25 2000
615008185221SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT 570 590 13 8 2.3 2.3 1401000 MΩ Tray 8P8C geschirmt Ja CAT 3 125 Horizontal 1500 1x1 -40 °C up to +85 °C THT Unten gelb-grün
749020310SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN AQ Transformer 17.53 14.6 13.97 1200 24 4.5 350 1500 10/100/1000BASE-T 1 kein-PoE Nein -40 °C up to +105 °C SMT
824014885SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series 0.9 DFN3810-9L 3.8 1 0.5 USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port, HDMI 2.0, Ethernet 1Gb/s, Ethernet 10Gb/s 8 Unidirectional 5 6 0.5 5 10.5 15 -55 °C up to +85 °C SMT
824012823SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series 0.9 DFN1210-6L 1.2 1 0.45 USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), HDMI 2.0 2 Unidirectional 3.3 0.5 4.5 0.18 3 13 8 -55 °C up to +85 °C SMT
824045810SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – Standard Series 0.8 DFN1610-2L 1.6 1 0.5 Power Delivery USB 3.1 1 Unidirectional 20 22.8 240 24 25.5 30 -55 °C up to +85 °C SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
xPxCSchirmungEMIAnwendungssystemArbeitsspannung
(V (DC))
Interface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
WicklungstypL
(µH)
fc
(GHz)
VR
(V)
VT
(V (DC))
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturUSBMontageartTabLEDPHY-ChipmodusShield Tabs Muster