IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip LAN9252 | Demoboard EVB-LAN9252-HBI

LAN9252 – EtherCAT Slave controller Evaluation Kit with HBI PDI interface

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB

Beschreibung

The LAN9252 HBI board addresses our customers requests for a standalone platform to develop an EtherCAT slave device with PIC32 or other SoC. This board offers flexibility to explore different host bus interfaces. We allow for dual network connections to RJ45 sockets or can optionally fit optical interfaces to accommodate fiber via an SFP module. This board is delivered in basic DIGIO mode and on power-up will appear to a host as an EtherCAT slave. The designer has freedom to develop further using PIC32MX

Eigenschaften

Remark: BOM is added with Schematic pdf.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel
418117270904SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm 4 11.16 nicht spezifiziert 800 Tube
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 800 SPDT Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
418117270904SPEC
450301014042SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster